{"product":{"productId":"agid.3235","price":415.78,"name":"GINOCCHIERA PNEUMATICA A S SQUADRATO,FORMA:A STAFFA CORTA, S=20, F1=4, GHISAMALLEABILE, COMP:ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Ginocchiera pneumatica a spinta orizzontale
angolare
ghisa malleabile
- Le morse pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa
- Possibilità di automazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
415,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera pneumatica a spinta orizzontale
Forma
A
Versione 1
angolare
Materiale
Corpo base
ghisa malleabile
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
A
12
B
72
Corsa
S
20
D
6,5
E
30
F1
kN
4
F2
kN
2,5
F3
kN
0,75
G
41
H
33
H1
72
H2
22
I
M8
K
28
L
41
L1
max.
35
L1
min.
21,5
N
73,5
R
G1/8
T
232
Tipo di forma
staffa corta
V
83
VL
0,8
Viti di pressione
corrispondenti
M8x35
W
16
X
40
Descrizione
Materiale
Corpo base in ghisa malleabile.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base verniciato.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Nota
La ginocchiera pneumatica può essere usata come staffa a leva. La costruzione pesante e i cilindri pneumatici a doppio effetto FESTO garantiscono una vita utile di lunga durata.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene
Le forze F1 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F2 sono forze di serraggio.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.