{"product":{"productId":"agid.21507","price":575,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. DI.2 D1=M06L=135 ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
alluminio
anodizzato
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
- Possibilità di fissaggio universali
- Meno interventi da parte dell'utente in caso di operazioni di bloccaggio frequenti
- Compatibili con supporti oscillante
Unità di vendita
575,00 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
anodizzato
Superficie
componente
temprato e nichelato
D1=Filettatura
M6
F=Forza di
serraggio
N
320
L=Lunghezza
135
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
pneumatico
B
65
B1
40
B2
18
B3
53
D
6,5
D2
18
D3
M6
D4
2-6
H
54
H1
30
H2
33
H3
12
H4
2,4
L1
30
L2
20
L3
8
L4
32
L5
6
L6
84
L7
38
L8
30,5
L9
34
Pressione di esercizio
MPa
0,3 - 1,0
S1
(corsa di serraggio)
3
S2
15
Sistema di fissaggio
foro oblungo
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Braccio tenditore in acciaio.
Braccio tenditore in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Braccio di serraggio temprato e nichelato.
Braccio di serraggio temprato e nichelato.
Nota
La morsa con effetto discendente è adatta per il serraggio di pezzi da lavorare. Le staffe di fissaggio laterale vengono azionate ad aria. Grazie all'ampio angolo di rotazione del braccio di serraggio è possibile inserire e togliere liberamente i pezzi da lavorare. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. La forma a blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter adattare al meglio la morsa con effetto discendente al pezzo da bloccare. Nel braccio tenditore della morsa con effetto discendente è possibile anche inserire supporti a sfera basculante con superficie liscia o zigrinata. In questo modo è possibile serrare elementi grezzi o pezzi prelavorati.
Le staffe di fissaggio laterale pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale. In generale, le ginocchiere pneumatiche si distinguono per il fatto di essere azionate mediante aria compressa. Questo agevola l'utente soprattutto nel caso di procedure di serraggio frequenti.
La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Le staffe di fissaggio laterale pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale. In generale, le ginocchiere pneumatiche si distinguono per il fatto di essere azionate mediante aria compressa. Questo agevola l'utente soprattutto nel caso di procedure di serraggio frequenti.
La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Su richiesta
Supporti per sensori, senza sensore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.