IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
anodizzato
Superficie componente
temprato e nichelato
D1=Filettatura
M4
F=Forza di serraggio N
140
L=Lunghezza
90
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
pneumatico
B
44
B1
25
B2
12
B3
35
D
4,5
D2
12,2
D3
M4
D4
2-4
H
36
H1
20
H2
28
H3
8
H4
1,9
L1
20
L2
12
L3
5
L4
20
L5
4
L6
53
L7
27
L8
19
L9
21
Pressione di esercizio MPa
0,3 - 1,0
S1 (corsa di serraggio)
2
S2
9
Sistema di fissaggio
foro oblungo

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Braccio tenditore in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Braccio di serraggio temprato e nichelato.
Nota
La morsa con effetto discendente è adatta per il serraggio di pezzi da lavorare. Le staffe di fissaggio laterale vengono azionate ad aria. Grazie all'ampio angolo di rotazione del braccio di serraggio è possibile inserire e togliere liberamente i pezzi da lavorare. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. La forma a blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter adattare al meglio la morsa con effetto discendente al pezzo da bloccare. Nel braccio tenditore della morsa con effetto discendente è possibile anche inserire supporti a sfera basculante con superficie liscia o zigrinata. In questo modo è possibile serrare elementi grezzi o pezzi prelavorati.
Le staffe di fissaggio laterale pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale. In generale, le ginocchiere pneumatiche si distinguono per il fatto di essere azionate mediante aria compressa. Questo agevola l'utente soprattutto nel caso di procedure di serraggio frequenti.

La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Su richiesta
Supporti per sensori, senza sensore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche