{"product":{"productId":"agid.3146","price":242.1,"name":"PRESSORE CON LEVA A CAMMA M=22 H=52A=55 ACCIAIO DA BONIFICA, GIREVOLE"},"currency":"EUR"}
Pressore
with cam lever
acciaio da bonifica
- Orientamento e serraggio manuale
- Azionamento manuale
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
- Per spazi ristretti
Unità di vendita
242,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore
Versione 1
with cam lever
Versione 2
orientabile
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
55
F=Forza di
serraggio
N
1100
H=Larghezza
52
M=Lunghezza
22
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
leva
B
12
C
32
D
31
E
20
F
63
Forza manuale
FH
N
150*
G
109
I
1,2
J
40
K
32
L
28
N
25
O
1,8
P
14
Q
6,6
R
10
S
30,5
Sistema di fissaggio
foro
T
M8
X
max.
48,6
X
min.
36,4
Y
massimo.
53,6
Y
min.
41,4
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.