{"product":{"productId":"agid.3140","price":382.95,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. A=60 B=70C=60 ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO,COMP:ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
acciaio da bonifica
brunito
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce per morsa temprate
- I perni filettati impediscono lo slittamento all'indietro durante la procedura di serraggio
Unità di vendita
382,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
brunito
A=Lunghezza
60
B=Larghezza
70
C=Altezza
60
F=Forza di
serraggio
N
38000
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
Coppia di serraggio Nm
90
D
30
E
10
F
50
G
15
H
8
J
20
K
31
L
13
M
48
N
91
O
10
P
M12 x 50
R
M5x15
Sistema di fissaggio
foro oblungo
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Alloggiamento brunito.
Braccio e staffa di serraggio trattati termicamente e bruniti.
Braccio e staffa di serraggio trattati termicamente e bruniti.
Accessory
-
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.