IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza
50
B=Larghezza
65
C=Altezza
50
F=Forza di serraggio N
27000
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
Coppia di serraggio Nm
50
D
25
E
8
F
45
G
12
H
7,1
J
16
K
27
L
11
M
40
N
74
O
6
P
M10 x 40
R
M4x12
Sistema di fissaggio
foro oblungo

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Alloggiamento brunito.
Braccio e staffa di serraggio trattati termicamente e bruniti.
Accessory
-
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche