IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
50
C=Altezza
40
F=Forza di serraggio N
15000
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
Coppia di serraggio Nm
25
D
20
E
6
F
35
G
10
H
5,3
J
12
K
21
L
8,5
M
32
N
62,5
O
6
P
M8 x 35
R
M4x10
Sistema di fissaggio
foro oblungo

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Alloggiamento brunito.
Braccio e staffa di serraggio trattati termicamente e bruniti.
Accessory
-
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche