IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto piatto
Forma
B
Versione 1
fisso
Versione 2
largo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
B=Larghezza
19
D1=Diametro del perno
5
G=Filettatura
M5
H=Altezza
9
L1=Distanza tra i fori dal bor
11
L=Lunghezza
25
Applicazione
parti lavorate
B1
7
Coppia di serraggio max. Nm
5,4
D2
5
Forza di serraggio max. kN
3,5
H2
6
J
2,5
L2
10
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
T
7

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
Con questi elementi di serraggio piatti è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Nota disegno
La misura L1 si riferisce allo stato serrato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche