{"product":{"productId":"agid.20102","price":32.33,"name":"TENDITORE PIATTO FISSO 19X9, D1=5,L1=14, FORMA:A STRETTO, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Morsetto piatto
fisso
acciaio
temprato e brunito
- Ideale per il serraggio di pezzi bassi
- Elemento di serraggio e riscontro compatto montati in un'unica unità
- Particolarmente adatto per pezzi piccoli
Unità di vendita
32,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto piatto
Forma
A
Versione 1
fisso
Versione 2
stretto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
B=Larghezza
19
D1=Diametro del perno
5
G=Filettatura
M5
H=Altezza
9
L1=Distanza tra i fori dal bor
14
L=Lunghezza
28
Applicazione
parti lavorate
B1
7
Coppia
di serraggio
max. Nm
5,4
D2
5
Forza di serraggio
max. kN
3
H1
4
H2
6
J
2,5
L2
10
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
T
7
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
Con questi elementi di serraggio piatti è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Nota disegno
La misura L1 si riferisce allo stato serrato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.