{"product":{"productId":"agid.20102","price":29.53,"name":"TENDITORE PIATTO FISSO 15X7, D1=4,L1=12, FORMA:A STRETTO, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Morsetto piatto
fisso
acciaio
temprato e brunito
- Ideale per il serraggio di pezzi bassi
- Elemento di serraggio e riscontro compatto montati in un'unica unità
- Particolarmente adatto per pezzi piccoli
Unità di vendita
29,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto piatto
Forma
A
Versione 1
fisso
Versione 2
stretto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
B=Larghezza
15
D1=Diametro del perno
4
G=Filettatura
M4
H=Altezza
7
L1=Distanza tra i fori dal bor
12
L=Lunghezza
23
Applicazione
parti lavorate
B1
5
Coppia
di serraggio
max. Nm
2,7
D2
4
Forza di serraggio
max. kN
2
H1
3
H2
5
J
2
L2
8
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
T
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
Con questi elementi di serraggio piatti è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Nota disegno
La misura L1 si riferisce allo stato serrato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.