IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mini bloccaggio laterale
Forma
A
Versione 1
fisso
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
40
D=Diametro
10
G=Filettatura
M16
H=Altezza
10
L=Lunghezza
65
Applicazione
parti grezze
B1
14
Coppia di serraggio Nm
200
Forza di serraggio N
40000
H1
25
H2
10
H3
3,2
J
6
L1
45
L2
20
Sistema di fissaggio
fori di montaggio

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche