{"product":{"productId":"agid.3134","price":123.56,"name":"MINI BLOCCAGGIO LATERALE FISSO B=35,FORMA:A ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Mini bloccaggio laterale
fisso
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce trattate termicamente e brunite
- Altezza ridotta, nessun bordo sporgente
- Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi
Unità di vendita
123,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mini bloccaggio laterale
Forma
A
Versione 1
fisso
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
35
D=Diametro
8
G=Filettatura
M12
H=Altezza
9
L=Lunghezza
54
Applicazione
parti grezze
B1
12
Coppia di serraggio Nm
90
Forza di serraggio
N
20000
H1
23
H2
10
H3
2,3
J
5
L1
37
L2
16
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.