IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mini bloccaggio laterale
Forma
A
Versione 1
fisso
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
30
D=Diametro
6
G=Filettatura
M10
H=Altezza
8
L=Lunghezza
43
Applicazione
parti grezze
B1
11
Coppia di serraggio Nm
50
Forza di serraggio N
8500
H1
19
H2
7
H3
2
J
4
L1
29
L2
12
Sistema di fissaggio
fori di montaggio

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche