{"product":{"productId":"agid.3134","price":99.46,"name":"MINI BLOCCAGGIO LATERALE FISSO B=25,FORMA:B ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Mini bloccaggio laterale
fisso
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce trattate termicamente e brunite
- Altezza ridotta, nessun bordo sporgente
- Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi
Unità di vendita
99,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mini bloccaggio laterale
Forma
B
Versione 1
fisso
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
25
D=Diametro
6
G=Filettatura
M8
H=Altezza
15
L=Lunghezza
32
Applicazione
parti grezze
B1
10
Coppia di serraggio Nm
25
Forza di serraggio
N
7000
H1
25
H2
7
H3
1,6
J
3
L1
21,5
L2
10
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.