IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mini bloccaggio laterale
Forma
A
Versione 1
fisso
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
25
D=Diametro
6
G=Filettatura
M8
H=Altezza
6
L=Lunghezza
35
Applicazione
parti grezze
B1
10
Coppia di serraggio Nm
25
Forza di serraggio N
7000
H1
15
H2
7
H3
1,6
J
3
L1
24,5
L2
10
Sistema di fissaggio
fori di montaggio

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche