{"product":{"productId":"agid.3128","price":260.25,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. F=22500,F1=4500 ACCIAIO BRUNITO, COMP:ACCIAIOTEMPRATO"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
acciaio
brunito
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Serraggio e tenuta del pezzo premuto in una singola fase di lavoro
- Bussole di centraggio temprate per il posizionamento
- I perni filettati impediscono lo slittamento all'indietro durante la procedura di serraggio
Unità di vendita
260,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
temprato
F=Forza di
serraggio
N
22500
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
30
F1
N
4500
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio 1.1191.
Versione
brunito. Bussole di centraggio temprate.
Nota
Questo modulo, che comprende la morsa con effetto discendente regolabile e il riscontro, serve a serrare e a tenere premuto in una singola fase di lavoro. La forza di serraggio viene convertita mediante il riscontro in forza di trazione discendente e garantisce così un'efficace pressione del pezzo. La morsa con effetto discendente è dotata di 2 perni filettati DIN 913, i quali evitano uno scivolamento indietro durante la procedura di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.