IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
temprato
F=Forza di serraggio N
25000
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
Vite
Coppia di serraggio della vite C1 Nm
30
F1 N
5000
Sistema di fissaggio
foro oblungo

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio 1.1191.
Versione
brunito. Bussole di centraggio temprate.
Nota
Questo modulo, che comprende la morsa con effetto discendente regolabile e il riscontro, serve a serrare e a tenere premuto in una singola fase di lavoro. La forza di serraggio viene convertita mediante il riscontro in forza di trazione discendente e garantisce così un'efficace pressione del pezzo. La morsa con effetto discendente è dotata di 2 perni filettati DIN 913, i quali evitano uno scivolamento indietro durante la procedura di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche