{"product":{"productId":"agid.3125","price":244.08,"name":"UNITÀ DI BLOCCAGGIO LAT., FORMA:B GHISAGRAF.SFEROIDALE, NERO, COMP:ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Unità di bloccaggio laterale
ghisa a grafite sferoidale
nero
verniciato
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Evita il sollevamento del pezzo da lavorare
- Ganasce con dentatura
- Ganasce per morsa temprate
- Per forze di serraggio elevate
Unità di vendita
244,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Unità di bloccaggio laterale
Forma
B
Materiale
Corpo base
ghisa a grafite sferoidale
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
verniciato
Applicazione
parti grezze
Sistema di fissaggio
foro oblungo
Descrizione
Materiale
Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonifica temprato.
Ganascia in acciaio da bonifica temprato.
Versione
verniciata di nero.
Ganascia in non trattata.
Ganascia in non trattata.
Nota
Con la morsa con effetto discendente il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.
La morsa con effetto discendente e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
La morsa con effetto discendente e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
Nota disegno
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare
2) Pezzo da lavorare
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.