{"product":{"productId":"agid.11695","price":292.45,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE., FORMA:BGHISA GRAF.SFEROIDALE, NERO,COMP:ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
ghisa a grafite sferoidale
nero
verniciato
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce con dentatura
- Ganasce per morsa temprate
- Per forze di serraggio elevate
Unità di vendita
292,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Forma
B
Materiale
Corpo base
ghisa a grafite sferoidale
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
verniciato
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
Coppia di serraggio Nm
150
F
kN
58
F1
kN
2,4
Sistema di fissaggio
foro oblungo
Descrizione
Materiale
Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonifica temprato.
Ganascia in acciaio da bonifica temprato.
Versione
verniciata di nero.
Ganascia in non trattata.
Ganascia in non trattata.
Nota
Con la morsa con effetto discendente il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.
La morsa con effetto discendente e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
La morsa con effetto discendente e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
Nota disegno
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare
2) Pezzo da lavorare
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.