{"product":{"productId":"agid.3093","price":195.63,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. A SINISTRA,GANASCIA A V, A=12 48X190, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
a sinistra
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Impiego flessibile
- Ganasce per morse cementate
- Azionamento manuale
Unità di vendita
195,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Versione 1
a sinistra
Versione 2
prism jaw
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
48
L1=Lunghezza
190
D1
M12
D2
12,5
Dimensione cava
A
12
F
max. kN
7
H1
38
H2
60
H3
16
H4
62
L2
72
L3
40
S
4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
La morsa con effetto discendente è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio. Grazie alla sua forma piatta, consente la lavorazione di pezzi senza dover applicare il tenditore. Allentando la presa, la ganascia di serraggio si ritira grazie alla forza elastica.
Con l'appoggio regolabile 02395 , le staffe di fissaggio laterali si possono collocare nella posizione desiderata anche trasversalmente rispetto alla cava a T.
Con l'appoggio regolabile 02395 , le staffe di fissaggio laterali si possono collocare nella posizione desiderata anche trasversalmente rispetto alla cava a T.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.