{"product":{"productId":"agid.3086","price":154.53,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. A DESTRA A=7825X24, FORMA:B ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
a destra
acciaio
brunito e cementato
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Impiego flessibile
- Ganasce per morse cementate
- Azionamento manuale
Unità di vendita
154,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Forma
B
Versione 1
a destra
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito e cementato
A=Lunghezza
78
B=Larghezza
25
F=Forza di
serraggio
N
3800
H=Altezza
24
Applicazione
parti grezze
D
12
D1
6,2
E
ø8
E1
12
E2
8
E3
4
H1
45
K
3,5
K1
26
L
46,5
L1
22
L2
20
R
110
Sistema di fissaggio
foro oblungo
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
La morsa con effetto discendente è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.
La morsa con effetto discendente può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).
I modelli 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
La morsa con effetto discendente può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).
I modelli 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
04516-010... = 7200 N
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.