{"product":{"productId":"agid.24266","price":142.75,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. CONECCENTRICO, M12, S=5,5, F=7, ACCIAIO DABONIFICA NERO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
con eccentrico
acciaio da bonifica
nero
brunito
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Struttura robusta
Unità di vendita
142,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Versione 1
con eccentrico
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
brunito
B=Larghezza
46
D=Filettatura
M12
H=Altezza
35
L=Lunghezza
62
SW=Apertura chiave
27
B1
14
Coppia
di serraggio
max. Nm
70
Corsa
S
5,5
Forza di serraggio
kN
7
H1
30
H2
12
H3
11
H4
17
L1
39,5
L2
37,5
SW1
10
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel eccentrico di serraggio e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo l'eccentrico di serraggio con l'aiuto di una chiave fissa.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo l'eccentrico di serraggio con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Funzione di serraggio verticale
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Funzione di serraggio verticale
Nota disegno
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) eccentrico di serraggio
4) unità di serraggio
2) bussola flangiata
3) eccentrico di serraggio
4) unità di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.