IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Versione 1
con eccentrico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
23
L=Lunghezza
44
SW=Apertura chiave
19
B1
10
Coppia di serraggio max. Nm
45
Corsa S
4
Forza di serraggio kN
3,5
H1
20
H2
8
H3
7
H4
15
L1
28,5
L2
26,5
SW1
6

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel eccentrico di serraggio e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo l'eccentrico di serraggio con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Funzione di serraggio verticale
Nota disegno
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) eccentrico di serraggio
4) unità di serraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche