{"product":{"productId":"agid.3080","price":765.9,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. A=170 58X85ACCIAIO BRUNITO, COMP:ACCIAIOCEMENTAZIONE BRUNITO E CEMENTATO"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
acciaio
brunito
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Impiego flessibile
- Ganasce per morse cementate
Unità di vendita
765,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
brunito e cementato
A=Lunghezza
170
B=Larghezza
58
F=Forza di
serraggio
N
100000
H=Altezza
85
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
Vite
D
26,2
D1
M16
D2
17
D3
M10
D4
35
D5
17
E
7
E1
27
H1
60
H2
30
K
60,5
K1
7
L
61
Sistema di fissaggio
foro oblungo
X
32
Y
13
Z
M8
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio, ganasce in acciaio da cementazione, bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce di serraggio presentano un lato zigrinato per le superfici di contatto grezze. L'effetto di serraggio è accompagnato contemporaneamente da un effetto discendente. È possibile inserire un perno filettato nella filettatura D3 per evitare lo slittamento all'indietro durante il processo di serraggio.
Nota disegno
1) Piastra sostituibile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.