{"product":{"productId":"agid.3080","price":235.57,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. A=73 25X35ACCIAIO BRUNITO, COMP:ACCIAIOCEMENTAZIONE BRUNITO E CEMENTATO"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
acciaio
brunito
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Impiego flessibile
- Ganasce per morse cementate
Unità di vendita
235,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
brunito e cementato
A=Lunghezza
73
B=Larghezza
25
F=Forza di
serraggio
N
10000
H=Altezza
35
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
Vite
D
12,2
D1
M6
D2
7
D3
M6
D4
16
D5
6,5
E
2,5
E1
11
H1
24
H2
12,4
K
25,5
K1
2,5
L
27
Sistema di fissaggio
foro oblungo
X
12
Y
4,5
Z
M3
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio, ganasce in acciaio da cementazione, bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce di serraggio presentano un lato zigrinato per le superfici di contatto grezze. L'effetto di serraggio è accompagnato contemporaneamente da un effetto discendente. È possibile inserire un perno filettato nella filettatura D3 per evitare lo slittamento all'indietro durante il processo di serraggio.
Nota disegno
1) Piastra sostituibile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.