{"product":{"productId":"agid.3077","price":502.55,"name":"MORSA STABILIZZANTE GHISA MALLEABILE,COMP:ACCIAIO CEMENTAZIONE,B3=20/22/24/28/30"},"currency":"EUR"}
Morsa stabilizzante
ghisa malleabile
brunito
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Le ganasce sono orientabili (lisce e zigrinate)
- Ganasce per morse cementate
- Per forze di serraggio elevate
Unità di vendita
502,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa stabilizzante
Materiale
Corpo base
ghisa malleabile
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
cementato
B=Larghezza cava a T
20/22/24/28/30
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
Vite
B
75
B1
26
Coppia di serraggio Nm
85/85/95/95/110
F1
kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
Forza di serraggio
F
kN
25/25/32/32/36
H
100
H1
45
H2
118
H3
40
L
230
L1
138,5
S
12
S1
11
Descrizione
Materiale
Corpo base in ghisa malleabile, ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati, uno zigrinato per le superfici grezze. Per fissare le ganasce stabili sulla tavola, si consiglia di utilizzare due viti di serraggio!
Come viti di serraggio possono essere utilizzate in base alla larghezza della cava viti per scanalature a T 07040 (ordinare separatamente).
Come viti di serraggio possono essere utilizzate in base alla larghezza della cava viti per scanalature a T 07040 (ordinare separatamente).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.