IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa stabilizzante
Materiale Corpo base
ghisa malleabile
Materiale Componente
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
cementato
B=Larghezza cava a T
12/14/16/18
Applicazione
pezzo grezzo e lavorato
Azionamento
Vite
B
65
B1
19
Coppia di serraggio Nm
20/40/45/60
F1 kN
1,2/2,2/3/4,2
Forza di serraggio F kN
8/15/20/28
H
85
H1
38
H2
99
H3
40
L
179
L1
112,5
S
12
S1
8

Descrizione

Materiale
Corpo base in ghisa malleabile, ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati, uno zigrinato per le superfici grezze. Per fissare le ganasce stabili sulla tavola, si consiglia di utilizzare due viti di serraggio!
Come viti di serraggio possono essere utilizzate in base alla larghezza della cava viti per scanalature a T 07040 (ordinare separatamente).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche