{"product":{"productId":"agid.21725","price":304.68,"name":"BATTUTA PER GANASCE STABILI, B1=26,B3=20/22/24/28/30, ACCIAIO,COMP:ACCIAIO CEMENTAZIONE"},"currency":"EUR"}
Battuta
-
acciaio
- Accessori ganasce stabili
Unità di vendita
304,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Battuta
Versione 1
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
B=Larghezza cava a T
20/22/24/28/30
B
75
B1
26
B2
20
D
M6
H
100
H1
45
H3
40
L
177
L1
85,5
S
12
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio colato.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Nota
Elementi di arresto per pezzi o dispositivi bloccati o fissati con una ganascia stabile alla tavola della macchina. Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati e uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze.
Usando un tassello piatto, è possibile posizionare la battuta esattamente nella cava della tavola della macchina.
Usando un tassello piatto, è possibile posizionare la battuta esattamente nella cava della tavola della macchina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.