IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Battuta
Versione 1
-
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio da cementazione
B=Larghezza cava a T
12/14/16/18
B
65
B1
19
B2
20
D
M6
H
85
H1
38
H3
40
L
132
L1
66
S
12

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio colato.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Nota
Elementi di arresto per pezzi o dispositivi bloccati o fissati con una ganascia stabile alla tavola della macchina. Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati e uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze.

Usando un tassello piatto, è possibile posizionare la battuta esattamente nella cava della tavola della macchina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche