IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Versione 1
-
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
A=Lunghezza
124
B=Larghezza
38
F=Forza di serraggio N
25000
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
C
80
Coppia di serraggio Nm
130
D
28
E
40
F
6
G
27
H
6
J
48-63
K
25
L
26
M
17
N
10
P
28
R
151
S
M16x40
T
M8x16

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Alloggiamento trattato termicamente e brunito.
Braccio brunito.
Staffa di serraggio trattata termicamente e brunita.
Nota disegno
T) Perno filettato con esagono incassato
S) Vite di pressione a sfera
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche