IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Versione 1
-
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
A=Lunghezza
93
B=Larghezza
32
F=Forza di serraggio N
17000
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
C
60
Coppia di serraggio Nm
65
D
21
E
30
F
5
G
21
H
4,5
J
40-48
K
20
L
20
M
13
N
8
P
21
R
113
S
M12x30
T
M6x12

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Alloggiamento trattato termicamente e brunito.
Braccio brunito.
Staffa di serraggio trattata termicamente e brunita.
Nota disegno
T) Perno filettato con esagono incassato
S) Vite di pressione a sfera
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche