{"product":{"productId":"agid.3074","price":260.62,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. MITAUFLAGEBOLZEN A=78 B=25 ACCIAIO DABONIFICA TRATTATA TERMICAMENTE E B,COMP:ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
-
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce per morsa temprate
- I perni filettati impediscono lo slittamento all'indietro durante la procedura di serraggio
Unità di vendita
260,62 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Versione 1
-
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
A=Lunghezza
78
B=Larghezza
25
F=Forza di
serraggio
N
10000
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
C
50
Coppia di serraggio Nm
30
D
18
E
25
F
4
G
18
H
3,7
J
32-40
K
16
L
17,5
M
11
N
7
P
17,5
R
95
S
M10x25
T
M5x10
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Alloggiamento trattato termicamente e brunito.
Braccio brunito.
Staffa di serraggio trattata termicamente e brunita.
Braccio brunito.
Staffa di serraggio trattata termicamente e brunita.
Nota disegno
T) Perno filettato con esagono incassato
S) Vite di pressione a sfera
S) Vite di pressione a sfera
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.