IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto piatto
Forma
B
Versione 1
con eccentrico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
70
D=Diametro del foro
8,2
H=Altezza
15
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
10
B1
60
B2
12
B3
55
Coppia di serraggio max. Nm
27
Corsa S
2
Forza di serraggio kN
6
H2
9
H3
5
H4
7
L1
46
L2
22
Tipo di forma
senza spina cilindrica

Descrizione

Descrizione del prodotto
Forma B senza perno di posizionamento.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
Vedere il disegno (forma A).
Vantaggi
- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno
1) Posizione iniziale Serraggio
2) Posizione finale Serraggio
3) Perno filettato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche