IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto piatto
Forma
A
Versione 1
con eccentrico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
32
D=Diametro del foro
4,5
H=Altezza
5
L=Lunghezza
21
SW=Apertura chiave
3
B1
24
B2
5
B3
24
Coppia di serraggio max. Nm
2,1
Corsa S
0,8
D1
4
Forza di serraggio kN
1,3
H1
4
H2
3
H3
2
H4
2
L1
19
L2
10
Tipo di forma
con spina cilindrica

Descrizione

Descrizione del prodotto
Forma A con perno di posizionamento.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
Vedere il disegno (forma A).
Vantaggi
- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno
1) Posizione iniziale Serraggio
2) Posizione finale Serraggio
3) Perno filettato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche