IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tenditore di serraggio per cave a T
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
temprato e nichelato
Superficie componente
brunito
B=Larghezza
35
BN=Larghezza cava
22
D=Filettatura
M16
H=Altezza
50
L=Lunghezza
63
B1
21,5
Coppia di serraggio M1 Nm
75
Coppia di serraggio M2 Nm
35
F kN
16
F1 kN
8
H1
37
H2
22-30
SW
8

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio 1.7225.
Viti in acciaio, classe di resistenza 8.8.
Versione
Corpo base temprato e nichelato.
Viti brunite.
Nota
Con i tenditori di serraggio per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in lavorazione sulla tavola della macchina.
Utilizzo
1. Far scorrere il tenditore di serraggio per cave a T all'interno della cava a T della tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Serrare la vite del tenditore di serraggio per cave a T con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio del tenditore per cave a T il pezzo da lavorare viene bloccato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche