IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tenditore di serraggio per cave a T
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
temprato e nichelato
Superficie componente
brunito
B=Larghezza
28
BN=Larghezza cava
18
D=Filettatura
M12
H=Altezza
39
L=Lunghezza
49
B1
17,4
Coppia di serraggio M1 Nm
32
Coppia di serraggio M2 Nm
15
F kN
10
F1 kN
5
H1
30
H2
18-24
SW
6

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio 1.7225.
Viti in acciaio, classe di resistenza 8.8.
Versione
Corpo base temprato e nichelato.
Viti brunite.
Nota
Con i tenditori di serraggio per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in lavorazione sulla tavola della macchina.
Utilizzo
1. Far scorrere il tenditore di serraggio per cave a T all'interno della cava a T della tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Serrare la vite del tenditore di serraggio per cave a T con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio del tenditore per cave a T il pezzo da lavorare viene bloccato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche