{"product":{"productId":"agid.21519","price":64.19,"name":"TENDITORE DI SERRAGGIO PE D=M10ACCIAIO, COMP:ACCIAIO, BN=14"},"currency":"EUR"}
Tenditore di serraggio per cave a T
acciaio
temprato e nichelato
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Corpo base temprato
Unità di vendita
64,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tenditore di serraggio per cave a T
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e nichelato
Superficie
componente
brunito
B=Larghezza
22
BN=Larghezza
cava
14
D=Filettatura
M10
H=Altezza
31
L=Lunghezza
40
B1
13,6
Coppia di serraggio
M1
Nm
18
Coppia di serraggio
M2
Nm
9
F
kN
7
F1
kN
3,5
H1
24
H2
14-19
SW
5
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio 1.7225.
Viti in acciaio, classe di resistenza 8.8.
Viti in acciaio, classe di resistenza 8.8.
Versione
Corpo base temprato e nichelato.
Viti brunite.
Viti brunite.
Nota
Con i tenditori di serraggio per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in lavorazione sulla tavola della macchina.
Utilizzo
1. Far scorrere il tenditore di serraggio per cave a T all'interno della cava a T della tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Serrare la vite del tenditore di serraggio per cave a T con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio del tenditore per cave a T il pezzo da lavorare viene bloccato.
2. Serrare la vite del tenditore di serraggio per cave a T con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio del tenditore per cave a T il pezzo da lavorare viene bloccato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.