IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto piatto
Versione 1
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
temprato e nichelato
Superficie componente
brunito
B=Larghezza
56
BN=Larghezza cava
18
D=Filettatura
M16
H=Altezza
30
L=Lunghezza
132
C1
10
Coppia di serraggio M1 Nm
150
Coppia di serraggio M2 Nm
120
F kN
25
F1 kN
12,5
SW
14

Descrizione

Materiale
Elemento di serraggio (anteriore) acciaio 1.7225.
Elemento di sostegno (posteriore) acciaio 1.0503.
Versione
Elementi in acciaio inox temprati e nichelati.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Con i morsetti di bloccaggio piatti per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in lavorazione sulla tavola della macchina.
Utilizzo
1. Far scorrere il tenditore piatto all'interno delle cave a T della tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Stringere le viti di serraggio (elemento di fissaggio) con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio (elemento di serraggio), il pezzo da lavorare viene bloccato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche