{"product":{"productId":"agid.21518","price":84.89,"name":"TENDITORE PIATTO PER CAVA A T D=M12ACCIAIO, COMP:ACCIAIO, BN=14"},"currency":"EUR"}
Morsetto piatto
per cava a T
acciaio
temprato e nichelato
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Elementi in acciaio inox temprati
Unità di vendita
84,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto piatto
Versione 1
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e nichelato
Superficie
componente
brunito
B=Larghezza
44
BN=Larghezza
cava
14
D=Filettatura
M12
H=Altezza
25
L=Lunghezza
112
C1
8
Coppia di serraggio
M1
Nm
65
Coppia di serraggio
M2
Nm
52
F
kN
15
F1
kN
7,5
SW
10
Descrizione
Materiale
Elemento di serraggio (anteriore) acciaio 1.7225.
Elemento di sostegno (posteriore) acciaio 1.0503.
Elemento di sostegno (posteriore) acciaio 1.0503.
Versione
Elementi in acciaio inox temprati e nichelati.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Con i morsetti di bloccaggio piatti per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in lavorazione sulla tavola della macchina.
Utilizzo
1. Far scorrere il tenditore piatto all'interno delle cave a T della tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Stringere le viti di serraggio (elemento di fissaggio) con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio (elemento di serraggio), il pezzo da lavorare viene bloccato.
2. Stringere le viti di serraggio (elemento di fissaggio) con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio (elemento di serraggio), il pezzo da lavorare viene bloccato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.