IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito e cementato
B=Larghezza
32
BN=Larghezza cava
10
F=Forza di serraggio N
7000
L=Lunghezza
52
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
B1
12,1
Coppia di serraggio max. Nm
3
D
M8
D1
8,4
D2
M8
H
44
H1
40
H2
28
H3
15
L1
28
L2
72,5
L3
38
S1 (corsa di serraggio)
3
Sistema di fissaggio
cava a T

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. Morsa con effetto discendente con superficie di appoggio rettificata e filettatura per elemento di appoggio regolabile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche