IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito e cementato
B=Larghezza
48
BN=Larghezza cava
14
F=Forza di serraggio N
15000
L=Lunghezza
72
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
Coppia di serraggio max. Nm
9
D
M12
D1
12,5
H
37
H1
30
H2
11
L1
40
S1 (corsa di serraggio)
4
Sistema di fissaggio
cava a T

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. La superficie di appoggio del pezzo da lavorare può essere posizionata direttamente sulla tavola della macchina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche