IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito e cementato
B=Larghezza
68
BN=Larghezza cava
18
F=Forza di serraggio N
21500
L=Lunghezza
86
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
Coppia di serraggio max. Nm
20
D
M16
D1
16,5
H
47
H1
35
H2
13
L1
41
S1 (corsa di serraggio)
7
Sistema di fissaggio
cava a T

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. La superficie di appoggio del pezzo da lavorare può essere posizionata direttamente sulla tavola della macchina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche