{"product":{"productId":"agid.21512","price":181.72,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE., FORMA:A72X48 ACCIAIO BRUNITO E CEMENTATO, BN=14"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
acciaio
brunito e cementato
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Elevate forze di serraggio
- Ganasce per morsa temprate
- Utilizzo su tavole con cave a T
Unità di vendita
181,72 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa con effetto discendente
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito e cementato
B=Larghezza
48
BN=Larghezza
cava
14
F=Forza di
serraggio
N
15000
L=Lunghezza
72
Applicazione
parti grezze
Azionamento
Vite
Coppia
di serraggio
max. Nm
9
D
M12
D1
12,5
H
37
H1
30
H2
11
L1
40
S1
(corsa di serraggio)
4
Sistema di fissaggio
cava a T
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. La superficie di appoggio del pezzo da lavorare può essere posizionata direttamente sulla tavola della macchina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.