IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di serraggio "actima"
Versione 1
con foro passante
Versione 2
a destra / trazione
Materiale Corpo base
acciaio
Esecuzione
con foro passante

Descrizione

Materiale, versione
Acciaio, brunito.
Alloggiamento in resina termoplastica nera.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, rossa.
Nota
La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio ”actima” può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche