{"product":{"productId":"agid.3006","price":188.45,"name":"ELEMENTO SERRAGGIO ACTIMA CON ASSETRASVERSALE ACCIAIO, ASINISTRA/PRESSIONE"},"currency":"EUR"}
Elemento di serraggio "actima"
with transverse axis
acciaio
- Con funzione autobloccante
- Azionamento manuale
- Indicato per sollecitazioni a compressione e trazione
- Montabile in orizzontale e verticale
Unità di vendita
188,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di serraggio "actima"
Versione 1
with transverse axis
Versione 2
a sinistra / pressione
Materiale
Corpo base
acciaio
Esecuzione
with transverse axis in the hole
Descrizione
Materiale, versione
Acciaio, brunito.
Alloggiamento in resina termoplastica nera.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, rossa.
Alloggiamento in resina termoplastica nera.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, rossa.
Nota
La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio ”actima” può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.