{"product":{"productId":"agid.3006","price":15.84,"name":"CONO ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Cono
acciaio
- Accessori actima
Unità di vendita
15,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cono
Materiale
Corpo base
acciaio
Descrizione
Materiale, versione
Acciaio, brunito.
Nota
La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio ”actima” può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.