{"product":{"productId":"agid.21509","price":340.16,"name":"MORSETTO A TRAZIONE PNEUMATICO D=75ACCIAIO CEMENTAZIONE, BRUNITO, CEMENTATO"},"currency":"EUR"}
Morsetto a trazione
pneumatico
acciaio da cementazione
brunito
- Procedura di serraggio automatica tramite sistema pneumatico
- Utilizzabile anche come sistema di serraggio a punto zero
- Possibilità di rilevamento della posizione del pezzo
- Collegamento e sgancio rapido del pezzo in lavorazione
Unità di vendita
340,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a trazione
Versione 1
pneumatico
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Colore
Corpo base
brunito
COMP
cementato
D=Diametro
75
D1
50
D2
40
D3
8
D4
63
D5
M5
Forza di serraggio
kN
1
H
40
H1
38
H2
30
H3
26
H4
15
H5
6
H6
1,9
Pressione di esercizio
MPa
0,3 - 1,0
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Elemento di serraggio temprato, brunito e rettificato.
Nota
Le pinzsiee di traino pneumatiche vengono utilizzate per il serraggio di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo da lavorare o al dispositivo.
Procedura di serraggio:
Aprire l'elemento di serraggio applicando aria compressa all'attacco ”aperto”.
Chiudere l'elemento di serraggio (procedura di serraggio) applicando aria compressa all'attacco ”chiuso”.
Il terzo attacco (D5) serve per lo sfiato e la pulizia della superficie di appoggio. Può anche essere utilizzato per garantire che il pezzo sia posizionato correttamente o per facilitare il sollevamento del pezzo dopo la procedura di apertura.
Il sistema può anche essere utilizzato come sistema di serraggio punto zero.
La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo da lavorare o al dispositivo.
Procedura di serraggio:
Aprire l'elemento di serraggio applicando aria compressa all'attacco ”aperto”.
Chiudere l'elemento di serraggio (procedura di serraggio) applicando aria compressa all'attacco ”chiuso”.
Il terzo attacco (D5) serve per lo sfiato e la pulizia della superficie di appoggio. Può anche essere utilizzato per garantire che il pezzo sia posizionato correttamente o per facilitare il sollevamento del pezzo dopo la procedura di apertura.
Il sistema può anche essere utilizzato come sistema di serraggio punto zero.
La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Accessory
04403-01 Viti di serraggio per morsetto a trazione pneumatico.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.