IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di serraggio
Versione 1
per morsetto a trazione
Versione 2
pneumatico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
brunito
D3=Filettatura
M12
D=Diametro
20
D1
12
D2
6,5
L
48
L1
13
L2
31,5
L3
2
SW
10

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
I bulloni di fissaggio per morsetti a trazione pneumatici vengono collegate tramite filettatura al pezzo da lavorare. In questo modo il pezzo da lavorare può essere collegato e allentato rapidamente dello morsetto a trazione tramite una valvola pneumatica.
Il sistema può così anche essere utilizzato come sistema di serraggio a punto zero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche