{"product":{"productId":"agid.21510","price":22.32,"name":"VITE DI SERRAGGIO PER PINZA DI TRAINOPNEUMATICO D3=M10 D=12 ACCIAIO DABONIFICA, BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Vite di serraggio
per morsetto a trazione
acciaio da bonifica
brunito
- Accessori per morsetto a trazione pneumatico
- Montaggio avvitabile dal basso
Unità di vendita
22,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di serraggio
Versione 1
per morsetto a trazione
Versione 2
pneumatico
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
brunito
D3=Filettatura
M10
D=Diametro
12
D1
8
D2
4,3
L
38
L1
11
L2
24
L3
1,5
SW
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
I bulloni di fissaggio per morsetti a trazione pneumatici vengono collegate tramite filettatura al pezzo da lavorare. In questo modo il pezzo da lavorare può essere collegato e allentato rapidamente dello morsetto a trazione tramite una valvola pneumatica.
Il sistema può così anche essere utilizzato come sistema di serraggio a punto zero.
Il sistema può così anche essere utilizzato come sistema di serraggio a punto zero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.