{"product":{"productId":"agid.3002","price":523.25,"name":"MORSETTO A TRAZIONE, A=63, B=80,ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:RESINATERMOINDURENTE"},"currency":"EUR"}
Morsetto a trazione
acciaio da bonifica
- Serraggio e posizionamento contemporanei di pezzi da lavorare
- Azionamento manuale
- Utilizzabile anche come sistema di serraggio a punto zero
- Per forze di serraggio maggiori
Unità di vendita
523,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a trazione
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
resina termoindurente
A
63
B
80
C
34
D
16
E
45
F
M10x18
Forza di serraggio
N
8000
Forza di tenuta
N
14000
Forza manuale
FH
N
600**
G
28
H
2,5
J
12
K
50
L
180
Tolleranza
consigliata per
spessore pezzo
±0,8*
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, anello di tensionamento e asta della maniglia in acciaio da bonifica.
Maniglia termoindurente PF 31.
Maniglia termoindurente PF 31.
Versione
Alloggiamento e anello di tensionamento temprati e bruniti.
Asta della maniglia brunito.
Maniglia nera.
Asta della maniglia brunito.
Maniglia nera.
Nota
Le tolleranze dei pezzi da lavorare suggerite per il serraggio mediante i bulloni di fissaggio (Heavy) devono essere rispettate. Per serrare il pezzo in modo sicuro, l'asta della maniglia deve trovarsi tra la posizione di serraggio suggerita e il punto terminale.
* Per lo spessore massimo del pezzo vedere bulloni di fissaggio 04400 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
* Per lo spessore massimo del pezzo vedere bulloni di fissaggio 04400 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.